Modular Metering Unit
267B0049
Heating set PV60 DN20 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
267B0049
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| CE mark | No |
| Contains batteries | No |
| Description | Heating set PV60 DN20 110 MMU, prepared to be mounted in recess box |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | No |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | Heating set PV60 DN20 110 MMU |
| Pressure class | PN 10 |
| Pressure nominal primary [bar] | 10 bar |
| Product group | Metering unit |
| Product line | Subsystems |
| Product Type | Modular Metering Unit |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply temperature construction [˚C] | 95 °C |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 2.5 Kilogram |
| Net weight | 2 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 20.632 Liter |
| EAN/UPC | 5702424648244 |