Modular Metering Unit
267B0004
Heating/cooling set with ASV-PV include supply and return line, space for metering, prepared to be mounted in recess box
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
267B0004
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| CE mark | No |
| Connection types | Internal thread |
| Contains batteries | No |
| Description | Heating/cooling set with ASV-PV include supply and return line, space for metering, prepared to be mounted in recess box |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure over the valve [kPa] [Max] | 250 KPa |
| Differential pressure over the valve [kPa] [Min] | 60 KPa |
| Differential pressure setting [kPa] [Min] | 20 KPa |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Factory setting [kPa] | 30 KPa |
| In scope of WEEE | No |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | Heating set PV60 DN25 130 MMU |
| Media temperature [°C] [Max] | 120 °C |
| Media temperature [°C] [Min] | 0 °C |
| Meetering | Prepared for energy meter |
| Pressure class | PN 16 |
| Pressure nominal primary [bar] | 10 bar |
| Product group | Metering unit |
| Product line | Subsystems |
| Product Type | Modular Metering Unit |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply temperature construction [˚C] | 95 °C |
| Valve body material | Brass |
| Valve size | DN 25 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 4 Kilogram |
| Net weight | 3.5 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 16.875 Liter |
| EAN/UPC | 5702424626914 |