Danfoss logo
Modular Metering Unit, DN 20 267B0002

Modular Metering Unit

267B0002

Mixing set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application typeMetering unit
CE markNo
Connection typesInternal thread
Contains batteriesNo
DescriptionMixing set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Factory setting [°C]50 °C
In scope of WEEENo
Integrated non-return valveYes
Kvs value with non-return valve [m3/h]2.10 m³/h
Material DescriptionMixing set TVM20 MMU
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Media temperature [°C] [Max]90 °C
Pressure classPN 10
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Product groupMetering unit
Product lineSubsystems
Product TypeModular Metering Unit
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply temperature construction [˚C]90 °C
Temperature setting range [°C] [Max]70 °C
Temperature setting range [°C] [Min]10 °C
Valve body materialDZR brass + antilimescale treatment
Valve sizeDN 20

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight2.4 Kilogram
Net weight1.4 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume3.909 Liter
EAN/UPC5702424626891