Modular Metering Unit
267B0001
Circulation set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
267B0001
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| CE mark | No |
| Connection types | Internal thread |
| Contains batteries | No |
| Description | Circulation set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure over the valve [kPa] [Max] | 100 KPa |
| Disinfection function | No |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Factory setting [°C] | 50 °C |
| Flow max at dp=10kpa [m3/h] | 1.5 m³/h |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Integrated non-return valve | Yes |
| Material Description | Circulation set MTCV15 MMU |
| Media temperature [°C] [Max] | 100 °C |
| Pressure nominal primary [bar] | 10 bar |
| Product group | Metering unit |
| Product line | Subsystems |
| Product Type | Modular Metering Unit |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature setting range [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperature setting range [°C] [Min] | 35 °C |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 2.5 Kilogram |
| Net weight | 1.5 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 6.029 Liter |
| EAN/UPC | 5702424626884 |