Modular Metering Unit
267B0000
Domestic water line for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
267B0000
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| CE mark | No |
| Connection types | Internal thread |
| Contains batteries | No |
| Description | Domestic water line for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | No |
| Integrated non-return valve | Yes |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | Domestic water line MMU |
| Meetering | Prepared for water meter |
| Pressure nominal primary [bar] | 10 bar |
| Product group | Metering unit |
| Product line | Subsystems |
| Product Type | Modular Metering Unit |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shut-off function | Yes |
| Supply temperature construction [˚C] | 95 °C |
| Valve size | DN 20 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1.3 Kilogram |
| Net weight | 0.9 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 3.158 Liter |
| EAN/UPC | 5702424626877 |