Danfoss logo
Metering Unit PV60, PV25

Metering unit in cabinet

267B0030

Metering unit PV25 DN25
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application typeMetering unit
Contains batteriesNo
DescriptionMetering unit PV25 DN25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMetering Unit PV25 DN25
Pressure classPN 10
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Product groupMetering unit
Product lineSubsystems
Product TypeMetering unit in cabinet
Supply temperature construction [˚C]95 °C
Valve sizeDN 25

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight13 Kilogram
Net weight12.2 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume73.984 Liter
EAN/UPC5702424645694