Metering unit in cabinet
267B0021
Metering Unit PM DN15
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
267B0021
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| Contains batteries | No |
| Description | Metering Unit PM DN15 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Metering Unit PM DN15 |
| Pressure class | PN 10 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Pressure nominal primary [bar] | 10 bar |
| Product group | Metering unit |
| Product line | Subsystems |
| Product Type | Metering unit in cabinet |
| Supply temperature construction [˚C] | 95 °C |
| Valve size | DN 15 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 2.5 Kilogram |
| Net weight | 2 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 73.984 Liter |
| EAN/UPC | 5702424644482 |