Danfoss logo
145G0303_05 and 145G0267_69 and 145G0306_08 and 145G0216_18

EvoFlat WSS, Bottom, Type 3

145G0269

EvoFlat Water Heater A3 TPC-M Circ.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: EvoFlat WSS

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application typeInstantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction primaryBottom
Contains batteriesNo
Cover materialWhite-lacquered In wall
Cover optionExtra
Depth with cover [mm]150 mm
Depth without cover [mm]105 mm
DescriptionEvoFlat Water Heater A3 TPC-M Circ.
DG Indicator ProfileContains Gas
DH connection size3/4"
DH connection typeG int. Thread
DH pipe sizeØ18
DHW connection size3/4"
DHW connection typeG int. Thread
DHW Control typeFlow/thermostatic
DHW controller nameTPC-M
DHW pipe sizeØ18
HE connection size3/4"
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
HE connection typeG int. Thread
HE pipe sizeØ18
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Height with cover [mm]575 mm
Height without cover [mm]575 mm
Manufacturer's nameDanfoss
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A3 TPC-M Circ.
Mixing circuit - controlThermostat
Number of households [Max]2
Number of households [Min]1
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Pressure nominal secondary [bar]10 bar
Product groupFlat Stations
Product lineSubsystems
Product TypeEvoFlat WSS
Station size typeType 3
Supply temperature construction [˚C]95 °C
Width with cover [mm]545 mm
Width without cover [mm]545 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight18.514 Kilogram
Net weight17 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume82.11 Liter
EAN/UPC5702428551281