EvoFlat WSA, Bottom, 42 kW, Brazed stainless steel, Type 1
145G0270
EvoFlat Water Heater A1StS TPC-M Circ.
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: EvoFlat WSA
145G0270
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction primary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| Cover material | EPP Foam |
| Cover option | Included |
| DCW static pressure [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Depth with cover [mm] | 150 mm |
| Depth without cover [mm] | 150 mm |
| Description | EvoFlat Water Heater A1StS TPC-M Circ. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH connection size | 3/4" |
| DH connection type | G int. Thread |
| DH pipe size | Ø18 |
| DHW capacity [kW] [Max] | 42 kW |
| DHW capacity [kW] [Min] | 37 kW |
| DHW circulation | Included |
| DHW Control type | Flow/thermostatic |
| DHW controller name | TPC-M |
| DHW HEX type | XB06H-1 StS 26 |
| DHW pipe size | Ø18 |
| DHW re-circulation pump brand | Wilo |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| DHW re-circulation pump type | YONOS PARA Z15/7 RK |
| Height with cover [mm] | 600 mm |
| Height without cover [mm] | 595 mm |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| HEX heating brazed/gasketed material | Stainless steel |
| Insulation material | EPP Foam |
| Manufacturer's name | Danfoss |
| Material Description | EvoFlat Water Heater A1StS TPC-M Circ. |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Number of households [Max] | 2 |
| Number of households [Min] | 1 |
| Package depth [mm] | 150 mm |
| Package height [mm] | 600 mm |
| Package width [mm] | 600 mm |
| Pressure nominal primary [bar] | 10 bar |
| Pressure nominal secondary [bar] | 10 bar |
| Product group | Flat Stations |
| Product line | Subsystems |
| Product Type | EvoFlat WSA |
| Station size type | Type 1 |
| Supply temperature construction [˚C] | 95 °C |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 16.514 Kilogram |
| Net weight | 15 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 82.11 Liter |
| EAN/UPC | 5702428551298 |