EvoFlat WSA, Type 3
145G0210
EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: EvoFlat WSA
145G0210
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Description | EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW Control type | Flow/thermostatic |
| DHW controller name | TPC-M |
| Material Description | EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Pressure nominal primary [bar] | 10 bar |
| Product group | Flat Stations |
| Product line | Subsystems |
| Product Type | EvoFlat WSA |
| Station size type | Type 3 |
| Supply temperature construction [˚C] | 95 °C |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 11.495 Kilogram |
| Net weight | 10.295 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 82.11 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653972 |