Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

EvoFlat WSA, Type 2

145G0209

EvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: EvoFlat WSA

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application typeInstantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionEvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW Control typeFlow/thermostatic
DHW controller nameTPC-M
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Mixing circuit - controlThermostat
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Product groupFlat Stations
Product lineSubsystems
Product TypeEvoFlat WSA
Station size typeType 2
Supply temperature construction [˚C]95 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight10.195 Kilogram
Net weight8.995 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume82.11 Liter
EAN/UPC5702424653965