Danfoss logo
Akva Lux II Reno Eco, 10 bar, 95 °C, DHW controller name: PTC2 + P 145B4054

Akva Lux, Type 1

145B4065

Akva Lux II TDP RENO Eco Typ3SS HEX K
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Akva Lux

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application typeInstantaneous DHW
ApprovalCE
CE markYes
Contains batteriesNo
DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco Typ3SS HEX K
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW Control typeFlow/thermostatic
DHW controller namePTC2+P
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEENo
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco Typ3SS HEX K
Mixing circuit - controlThermostat
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Product groupFlat Stations
Product lineSubsystems
Product TypeAkva Lux
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 1
Supply temperature construction [˚C]95 °C
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight22 Kilogram
Net weight20 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428524872