Danfoss logo
145B3032_39_Akva_Vita_MSS_2020

Akva Lux, Bottom, Brazed stainless steel, Type 1

145B3039

Akva Lux High Flow AT SXB37H-30StS PTC
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Akva Lux

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Additional informationDirect HE with differential pressure controllerSafety functionThermostatic mixing circuit
Application typeInstantaneous DHW
ApprovalCE
CE markYes
Connection direction primaryBottom
Contains batteriesNo
DCW static pressure [bar] [Min]2.0 bar
Depth with cover [mm]200 mm
Depth without cover [mm]150 mm
DescriptionAkva Lux High Flow S XB37H-30 PTC
DG Indicator ProfileContains Gas
DH connection sizeG3/4"
DH connection typeG int. Thread
DHW capacity [kW]78 kW
DHW circulationExtra
DHW connection sizeG3/4"
DHW connection typeG int. Thread
DHW Control typeFlow/thermostatic
DHW controller namePTC
DHW HEX typeXB37
Differential pressure controllerAVPL
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating circuit - pump brandWilo
Floor heating circuit - pump typeWilo Yonos Para 15/6
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Height with cover [mm]740 mm
Height without cover [mm]616 mm
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
HEX heating brazed/gasketed materialStainless steel
In scope of WEEENo
Manufacturer's nameDanfoss
Material DescriptionAkva Lux High Flow AT SXB37H-30StS PTC
Mixing circuit - controlThermostatic valve
Number of households [Max]2
Number of households [Min]1
Package depth [mm]150 mm
Package height [mm]620 mm
Package width [mm]580 mm
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Pressure nominal secondary [bar]10 bar
Product groupFlat Stations
Product lineSubsystems
Product TypeAkva Lux
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 1
Supply temperature construction [˚C]95 °C
UL markNo
Width with cover [mm]600 mm
Width without cover [mm]573 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight23 Kilogram
Net weight22.5 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume75 Liter
EAN/UPC5702424653804