Danfoss logo
145b2057_58

Akva Lux II, Bottom, Brazed copper, Type 1

145B2060

Akva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Akva Lux

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Additional informationDHWDirect HE with differential pressure controllerPipe insulationThermo-actuators TWA-A NCZone valve
Application typeInstantaneous DHW
ApprovalCE
CE markYes
Connection direction primaryBottom
Contains batteriesNo
DCW static pressure [bar] [Min]2.0 bar
DescriptionAkva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC
DG Indicator ProfileContains Gas
DH connection sizeG3/4"
DH connection typeG int. Thread
DH pipe sizeØ18
DHW capacity [kW]78 kW
DHW circulationExtra
DHW connection sizeG3/4"
DHW connection typeG int. Thread
DHW Control typeFlow/thermostatic
DHW controller namePTC
DHW HEX typeXB37
DHW pipe sizeØ18
Differential pressure controllerAVPL
EU RoHS complianceYes with exemptions
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EU RoHS exemption clause6(c)
HE connection size3/4"
HE connection typeG int. Thread
HE pipe sizeØ18
Heating control typeDifferential pressure + zone valve
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionAkva Lux High Flow AT TD XB37H-30 PTC
Mixing circuit - controlThermostat
Package depth [mm]150 mm
Package height [mm]620 mm
Package width [mm]580 mm
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Pressure nominal secondary [bar]10 bar
Product groupFlat Stations
Product lineSubsystems
Product TypeAkva Lux II
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 1
Supply temperature construction [˚C]95 °C
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight20 Kilogram
Net weight19.5 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume75 Liter
EAN/UPC5702424653712