Substations, DSS1 MAXI, Heating controller name: ECL 310
148L2286
DSS1 MAXI IT 050-050-0000-MD PN16,200°C
148L2286
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Category name | Indirect heating substations |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction primary | Left |
| Connection direction secondary | Right |
| Contains batteries | No |
| Description | DSS1 MAXI IT 050-050-0000-MD PN16,200°C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Heating control type | Electronic |
| Heating controller name | ECL 310 |
| Material Description | DSS1 MAXI IT 050-050-0000-MD PN16,200°C |
| Pressure nominal primary [bar] | 12 bar |
| Product group | Substations |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Product Type | DSS1 MAXI |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 240 Kilogram |
| Net weight | 220 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 3037.855 Liter |