Substations, DSP1 MAXI, Heating controller name: N/A
004F4855
DSP1 MAXI-NA-21 LT I300
004F4855
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Category name | Indirect heating substations |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction primary | Right or left |
| Connection direction secondary | Top |
| Contains batteries | No |
| Description | DSP1 MAXI-NA-21 LT I300 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heating control type | N/A |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Heating controller name | N/A |
| Material Description | DSP1 MAXI-NA-21 LT I300 |
| Pressure nominal primary [bar] | 16 bar |
| Product group | Substations |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Product Type | DSP1 MAXI |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 147 Kilogram |
| Volume | 1312.725 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162746653 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |