Danfoss logo
VXe Solo HWS w cover 145F0609_145F0610_145F0618_145F0619L

VXe Solo HWS (A237), Type 2, DHW controller name: ECL 310 + pump

145F0610

Product Type: VXe Solo HWS (A237), Type 2, 16 bar, 120 °C
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: VXe Solo HWS (A237)

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Capacity [kW]30.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction primaryBottom
Contains batteriesNo
DescriptionVXe Solo HWS, ECL310/A237, Type 2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW controller nameECL 310 + pump
Heating control typeElectronic
Heating HEX typeXB06H-1 40
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
HEX heating brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionVXe Solo HWS, Typ 2, ECL310/A237
Pressure nominal primary [bar]16 bar
Product groupSmall Stations
Product lineLight Duty Stations
Product TypeVXe Solo HWS (A237)
Station size typeType 2
Supply temperature construction [˚C]120 °C
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight39 Kilogram
Net weight37 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume173.91 Liter
EAN/UPC5702424590406