Danfoss logo
 004U8490_91_93_004U8651_52_53_54_55_VX_Solo_HWS_OP

VX Solo II HWS OP, without key, Type 1, Heating controller name: ECL 310 & AVQM 15/AMV10

004U8655

Product Type: VX Solo II HWS OP, without key, Type 1, 16 bar, 110 °C, ECL 310 & AVQM 15/AMV10
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: VX Solo II HWS OP, without key

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Additional informationCoverSafety valve
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Capacity [kW]20.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction primaryBottom
Contains batteriesNo
Cover materialWhite-lacquered steel sheet
Cover optionIncluded
Depth with cover [mm]380 mm
Depth without cover [mm]250 mm
DescriptionDanfoss Station VX Solo HWS OP ECL310 Type 1 with insulation 20KW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH connection size3/4"
DH connection typeG ext. thread
DH pipe sizeØ18
DHW Control typeElectronic
DHW pump brandGrundfos
DHW pump typeUPM3
DHW tank circuit - controlNo control
Differential pressure controllerIntegrated
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE connection size3/4"
HE connection typeG int. Thread
HE pipe sizeØ18
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating capacity [kW]20 kW
Heating control typeElectronic
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Heating controller nameECL 310 & AVQM 15/AMV10
Heating HEX typeXB06H-1 26
Height with cover [mm]760 mm
Height without cover [mm]760 mm
HEX heating alloyAISI 316
HEX heating brazed/gasketed materialBrazed copper
Insulation materialPipe insulation
Material DescriptionVX-Solo HWS OP ECL310 TYP1 AVQM KR
Mixing circuit - controlECL 310 / AVQM / AMV
Number of households [Max]1
Number of households [Min]1
Package depth [mm]620 mm
Package height [mm]420 mm
Package width [mm]840 mm
Pressure nominal primary [bar]16 bar
Pressure nominal secondary [bar]3 bar
Product groupSmall Stations
Product lineLight Duty Stations
Product TypeVX Solo II HWS OP, without key
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RemarksIndir. HE, without pump
Station size typeType 1
Supply temperature construction [˚C]110 °C
Supply voltage [V] AC230 V
UL markNo
Width with cover [mm]500 mm
Width without cover [mm]440 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight40 Kilogram
Net weight38 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428524261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm