VX Solo II HWS OP, without key, Type 2, Heating controller name: ECL 310 & AVQM 15/AMV10
004U8653
Product Type: VX Solo II HWS OP, without key, Type 2, 16 bar, 110 °C, ECL 310 & AVQM 15/AMV10
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: VX Solo II HWS OP, without key
004U8653
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Additional information | CoverPipe insulationSafety valve |
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Capacity [kW] | 30.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction primary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| Cover material | White-lacquered steel sheet |
| Cover option | Included |
| Depth with cover [mm] | 380 mm |
| Depth without cover [mm] | 250 mm |
| Description | Danfoss Station VX Solo HWS OP ECL310 Type 2 with insulation 30KW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH connection size | 3/4" |
| DH connection type | G ext. thread |
| DH pipe size | Ø18 |
| DHW Control type | Electronic |
| DHW pump brand | Grundfos |
| DHW pump type | UPM3 |
| DHW tank circuit - control | No control |
| Differential pressure controller | Integrated |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HE connection size | 3/4" |
| HE connection type | G int. Thread |
| HE pipe size | Ø18 |
| Heat exchanger test pressure [bar] | 38 bar |
| Heating capacity [kW] | 30 kW |
| Heating control type | Electronic |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Heating controller name | ECL 310 & AVQM 15/AMV10 |
| Heating HEX type | XB06H-1 40 |
| Height with cover [mm] | 760 mm |
| Height without cover [mm] | 760 mm |
| HEX heating alloy | AISI 316 |
| HEX heating brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Insulation material | Pipe insulation |
| Material Description | VX-Solo HWS OP ECL310 AVQM kvs4 AMV10 |
| Mixing circuit - control | ECL 310 / AVQM / AMV |
| Number of households [Max] | 1 |
| Number of households [Min] | 1 |
| Package depth [mm] | 620 mm |
| Package height [mm] | 420 mm |
| Package width [mm] | 840 mm |
| Pressure nominal primary [bar] | 16 bar |
| Pressure nominal secondary [bar] | 3 bar |
| Product group | Small Stations |
| Product line | Light Duty Stations |
| Product Type | VX Solo II HWS OP, without key |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Remarks | Indir. HE, without pump |
| Station size type | Type 2 |
| Supply temperature construction [˚C] | 110 °C |
| Supply voltage [V] AC | 230 V |
| UL mark | No |
| Width with cover [mm] | 500 mm |
| Width without cover [mm] | 440 mm |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 40 Kilogram |
| Net weight | 38 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524247 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |