Danfoss logo
Termix VVX-1-1 XB06HP/XB06HP/Kappe ISO

Termix VVX-I FI, Type 1-3, Heating controller name: ECL 210, DHW controller name: IHPT

144H0085

Product Type: Termix VVX-I FI, Type 1-3, 16 bar, 120 °C, ECL 210, VM2, AMV 10, IHPT
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Termix VVX-I FI

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction primaryBottom
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
Cover materialWhite-lacquered steel sheet
Cover optionExtra
DCW static pressure [bar] [Min]1.0 bar
Depth with cover [mm]430 mm
Depth without cover [mm]375 mm
DescriptionTermix VVX-I 1-3 with ECL Comfort 210/A237*
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH connection size3/4"
DH connection typeG int. Thread
DH pipe sizeØ18
DHW circulationExtra
DHW connection size3/4"
DHW connection typeG int. Thread
DHW Control typeFlow/thermostatic
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW controller nameIHPT
DHW HEX typeXB06H-1 26 G3/4" HP
DHW pipe sizeØ18
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE connection size3/4"
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
HE connection typeG int. Thread
HE pipe sizeØ18
Heating ActuatorAMV 10
Heating control typeElectronic + delta p controller
Heating Control valveVM2
Heating controller nameECL 210
Heating HEX typeXB06H-1 40 G3/4" HP
Height with cover [mm]800 mm
Height without cover [mm]800 mm
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX heating brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix VVX-1-3 XB06HP/XB06HP/ECL110/Kapp
Pressure nominal primary [bar]16 bar
Product groupSmall Stations
Product lineLight Duty Stations
Product TypeTermix VVX-I FI
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.49d0eefa-3574-43d9-995a-44187398f9fb
SCIP dossier product nameTermix VVX-1-3 XB06HP/XB06HP/ECL110/Kapp
Station size typeType 1-3
Supply temperature construction [˚C]120 °C
Supply voltage [V]230.0 V
UL markNo
Width with cover [mm]540 mm
Width without cover [mm]530 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight30 Kilogram
Net weight29 Kilogram
Volume0.159 Cubic meter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5706560909696
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm