Termix VVX-I FI, Type 2-1, Heating controller name: ECL 120, DHW controller name: IHPT
144H0080
Product Type: Termix VVX-I FI, Type 2-1, 16 bar, 120 °C, ECL 120, VS2, AMV 150, IHPT
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Termix VVX-I FI
144H0080
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction primary | Bottom |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| Cover material | White-lacquered steel sheet |
| Cover option | Extra |
| DCW static pressure [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Depth with cover [mm] | 430 mm |
| Depth without cover [mm] | 375 mm |
| Description | Termix VVX-I 2-1 with ECL Comfort 110* |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH connection size | 3/4" |
| DH connection type | G int. Thread |
| DH pipe size | Ø18 |
| DHW circulation | Extra |
| DHW connection size | 3/4" |
| DHW connection type | G int. Thread |
| DHW Control type | Flow/thermostatic |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| DHW controller name | IHPT |
| DHW HEX type | XB06H-1 40 G3/4" HP |
| DHW pipe size | Ø18 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HE connection size | 3/4" |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| HE connection type | G int. Thread |
| HE pipe size | Ø18 |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating control type | Electronic + delta p controller |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating controller name | ECL 120 |
| Heating HEX type | XB06H-1 16 G3/4" HP |
| Height with cover [mm] | 800 mm |
| Height without cover [mm] | 800 mm |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX heating brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Termix VVX-2-1 XB06HP/XB06HP/ECL110/Kapp |
| Pressure nominal primary [bar] | 16 bar |
| Product group | Small Stations |
| Product line | Light Duty Stations |
| Product Type | Termix VVX-I FI |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 9135bb95-c428-48b4-9405-055a86f68fa8 |
| SCIP dossier product name | Termix VVX-2-1 XB06HP/XB06HP/ECL110/Kapp |
| Station size type | Type 2-1 |
| Supply temperature construction [˚C] | 120 °C |
| Supply voltage [V] | 230.0 V |
| UL mark | No |
| Width with cover [mm] | 540 mm |
| Width without cover [mm] | 530 mm |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 30 Kilogram |
| Net weight | 29 Kilogram |
| Volume | 0.159 Cubic meter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560909658 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |