Danfoss logo
White steel cover for Akva Lux II VX

Akva Lux II VX2, 36/+60, Heating controller name: ECL 110/VS2/AMV150, DHW controller name: PTC2+P

145F0305

Product Type: Akva Lux II VX2, 36/+60, 16 bar, 110 °C, ECL 110 / VS 2 / AMV, PTC2+P
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Indirect heating and instantaneous DHW

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Additional informationCover
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionAkva Lux VX2-22, ECL110, XB06H-1 36 /XB06H+60, with cover
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW Control typeFlow/thermostatic
DHW controller namePTC2+P
DHW HEX typeXB06H+-1 60
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating control typeElectronic
Heating controller nameECL 110/VS2/AMV150
Heating HEX typeXB06H-1-36
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX heating alloyAISI 316
HEX heating brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionAkva Lux VX2-22, HEX 36/+60, ECL110 m.K
Mixing circuit - controlECL 110 / VS 2 / AMV
Pressure nominal primary [bar]16 bar
Product groupSmall Stations
Product lineLight Duty Stations
Product TypeAkva Lux II VX2
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size type36/+60
Supply temperature construction [˚C]110 °C
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight49 Kilogram
Net weight47 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424503031
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm