Danfoss logo
DID-61-L_267B1176_267B1179_267B1181

DID pre-configured stations, Bottom, 65 kW

267B1181

DID-61, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: DID pre-configured stations

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Air ventYes
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation pumpYes
Connection direction primaryBottom
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
Cover materialEPP
DescriptionDID-61, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH connection size3/4"
DH connection typeG int. Thread
DH pipe sizeØ20
DHW capacity [kW] [Max]65 kW
DHW controller nameTD-21
Electrical connection230V 50 Hz
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating capacity [kW] [Max]19 kW
Heating control typeThermostatic
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Heating controller nameTD-21
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX heating brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionDID-61 65 Kw L
MeteringPrepared for energy meter
Mixing circuit - controlThermostat
PipingStainless steel
Pressure nominal primary [bar]16 bar
Pressure nominal secondary [bar]16 bar
Product groupFlat Stations
Product lineSubsystems
Product TypeDID pre-configured stations
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Supply temperature construction [˚C]90 °C
Thermal conductivity [W/mK]0.036 W/m-K

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight27 Kilogram
Net weight25.5 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424658854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm