Danfoss logo
004U8367_68_69_70_71_72_004U8339_004U8340_004U8341_004U8342_Akva Lux II VX HWP

Akva Lux II VX (A237), Type 2-2, Heating controller name: ECL 210, DHW controller name: PTC2

004U8342

Product Type: Akva Lux II VX (A237), Type 2-2, 16 bar, 110 °C, ECL 210, PTC2
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Akva Lux II VX (A237)

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction primaryTop and bottom
Contains batteriesNo
Cover materialWhite-lacquered steel sheet
Cover optionIncluded
DCW static pressure [bar] [Min]2.0 bar
Depth with cover [mm]381 mm
Depth without cover [mm]365 mm
DescriptionAkva Lux II VX HWP type 2 DHW + type 2 HE with safety function
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH connection size3/4"
DH connection typeG ext. thread
DH pipe sizeØ18
DHW circulationOptional
DHW connection size3/4"
DHW connection typeG int. Thread
DHW Control typeFlow/thermostatic
DHW controller namePTC2
DHW HEX typeXB06H-1 40
DHW pipe sizeØ18
HE connection size3/4"
HE connection typeG int. Thread
HE pipe sizeØ18
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating control typeElectronic
Heating controller nameECL 210
Heating HEX typeXB06H-1 40
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM3
Height with cover [mm]861 mm
Height without cover [mm]861 mm
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX heating alloyAISI 316
HEX heating brazed/gasketed materialBrazed copper
Insulation materialWithout
Material DescriptionAkva Lux II VX A237 Typ2/2 K TR6
Mixing circuit - controlECL 310 / AHQM / AMV
Number of households [Max]4
Number of households [Min]1
Package depth [mm]620 mm
Package height [mm]420 mm
Package width [mm]840 mm
Pressure nominal primary [bar]16 bar
Pressure nominal secondary [bar]3 bar
Product groupSmall Stations
Product lineLight Duty Stations
Product TypeAkva Lux II VX (A237)
RemarksIndir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE, w. safety function
Station size typeType 2-2
Supply temperature construction [˚C]110 °C
Supply voltage [V] AC230 V
UL markOut of scope
Width with cover [mm]600 mm
Width without cover [mm]553 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight47 Kilogram
Net weight45 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162510674