Akva Lux II VX (A237), Type 1-1, Heating controller name: ECL 210, DHW controller name: PTC2
004U8339
Product Type: Akva Lux II VX (A237), Type 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 210, PTC2
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Akva Lux II VX (A237)
004U8339
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction primary | Top and bottom |
| Contains batteries | No |
| Cover material | White-lacquered steel sheet |
| Cover option | Included |
| DCW static pressure [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Depth with cover [mm] | 381 mm |
| Depth without cover [mm] | 365 mm |
| Description | Akva Lux II VX HWP type 1 DHW + type 1 HE with safety function |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH connection size | 3/4" |
| DH connection type | G ext. thread |
| DH pipe size | Ø18 |
| DHW circulation | Optional |
| DHW connection size | 3/4" |
| DHW connection type | G int. Thread |
| DHW Control type | Flow/thermostatic |
| DHW controller name | PTC2 |
| DHW HEX type | XB06H-1 26 |
| DHW pipe size | Ø18 |
| HE connection size | 3/4" |
| HE connection type | G int. Thread |
| HE pipe size | Ø18 |
| Heat exchanger test pressure [bar] | 38 bar |
| Heating control type | Electronic |
| Heating controller name | ECL 210 |
| Heating HEX type | XB06H-1 26 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Heating pump brand | Grundfos |
| Heating pump type | UPM3 |
| Height with cover [mm] | 861 mm |
| Height without cover [mm] | 861 mm |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX heating alloy | AISI 316 |
| HEX heating brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Insulation material | Without |
| Material Description | Akva Lux II VX A237, Typ 1/1 mit STW |
| Mixing circuit - control | ECL 310 / AHQM / AMV |
| Number of households [Max] | 2 |
| Number of households [Min] | 1 |
| Package depth [mm] | 620 mm |
| Package height [mm] | 420 mm |
| Package width [mm] | 840 mm |
| Pressure nominal primary [bar] | 16 bar |
| Pressure nominal secondary [bar] | 3 bar |
| Product group | Small Stations |
| Product line | Light Duty Stations |
| Product Type | Akva Lux II VX (A237) |
| Remarks | Indir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE, w. safety function |
| Station size type | Type 1-1 |
| Supply temperature construction [˚C] | 110 °C |
| Supply voltage [V] AC | 230 V |
| UL mark | Out of scope |
| Width with cover [mm] | 550 mm |
| Width without cover [mm] | 510 mm |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 47 Kilogram |
| Net weight | 45 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162510643 |