Danfoss logo
ThermoDual FLS

DHW system, TD-FLS, 455 kW

161L1147

ThermoDual-FLS 455KW MIX OR 24V INS-C

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application typeFresh water modules
Capacity [KW]455.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionThermoDual-FLS 455KW MIX OR 24V INS-C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW Control typeExternal control
DHW controller nameNo Controller
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
DHW HEX typeXB59M-1 80
HEX DHW brazed/gasketed materialCopper
Material DescriptionTD-FLS 455KW MIX OR 24V INS-C
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Product groupDHW system
Product lineHeavy Duty Stations
Product TypeTD-FLS
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1 Kilogram
Net weight1 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume834.266 Liter