Danfoss logo
ThermoDual FLS

DHW system, TD-FLS, 420 kW

161L1140

ThermoDual-FLS 420KW MIX-ECL INS-C.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application typeFresh water modules
Capacity [KW]420.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionThermoDual-FLS 420KW MIX-ECL INS-C.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW Control typeElectronic
DHW controller nameECL 310
DHW HEX typeXB59M-1 60
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
HEX DHW brazed/gasketed materialCopper
Material DescriptionTD-FLS 420KW MIX-ECL INS-C.
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Product groupDHW system
Product lineHeavy Duty Stations
Product TypeTD-FLS
Substation versionTD-FLS, 420kW, mixing, ECL, insulation cover
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight150 Kilogram
Net weight130 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume726.401 Liter
EAN/UPC5715162708811