Danfoss logo
ThermoDual FLS

DHW system, TD-FLS, 80 kW

161L1101

ThermoDual-FLS 80KW MIX-OR 24V INS-COVER

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application typeFresh water modules
Capacity [KW]80.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionThermoDual-FLS 80KW MIX-OR 24V INS-COVER
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW Control typeExternal control
DHW controller nameNo Controller
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
DHW HEX typeXB59M-1 30
HEX DHW brazed/gasketed materialCopper
Material DescriptionTD-FLS 80KW MIX-OR 24V INS-COVER
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Product groupDHW system
Product lineHeavy Duty Stations
Product TypeTD-FLS
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight110 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Net weight100 Kilogram