Danfoss logo
Termix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20

Termix Solar S, Type 1, DHW controller name: AVTB

144H2346

Product Type: Termix Solar S, Type 1, 16 bar, 120 °C, AVTB

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application typeFresh water modules
ApprovalCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop
Contains batteriesNo
Cover optionNo
DescriptionTermix Solar S+
DG Indicator ProfileContains Gas
DH connection sizeG3/4"
DH connection typeG int. Thread
DH pipe sizeØ18
DHW connection size3/4"
DHW connection typeInternal thread
DHW Control typeThermostatic
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40
DHW controller nameAVTB
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
DHW HEX typeXB06H-1 60 G3/4"*20 H StS
DHW pipe sizeØ18
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix Solar S+ OP/NED AVTB 20
Pressure nominal primary [bar]16 bar
Product groupSmall Stations
Product lineLight Duty Stations
Product TypeTermix Solar S
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.bb11de40-b026-41c6-8c0c-efb3763d93f4
SCIP dossier product nameTermix Solar S+ OP/NED AVTB 20
Station size typeType 1
Supply temperature construction [˚C]120 °C
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight15 Kilogram
Net weight14 Kilogram
Volume40.656 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5706561324108
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm