Danfoss logo
Distribution unit SGC

Warranty & Service

145H0966

DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 6 CONN. TWA SI

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application typeDistribution units
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
ControlICON Wiring center
DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 6 CONN. TWA SI
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 6 CONN. TWA SI
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Number of connections2
Number of floor heating manifold connections6
Pressure nominal primary [bar]6 bar
Product groupDistribution units
Product lineSubsystems
Product TypeWarranty & Service
Supply temperature construction [˚C]95 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight9 Kilogram
Net weight9 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424545482