Danfoss logo
145H0754

Warranty & Service

145H0754

Type SGCI-FN, 4 connections, TWA 24V
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Warranty & Service

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application typeDistribution units
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionType SGCI-FN, 4 connections, TWA 24V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 4 CONN. TWA 24V
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Number of connections4
Pressure nominal primary [bar]6 bar
Product groupDistribution units
Product lineSubsystems
Product TypeWarranty & Service
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply temperature construction [˚C]90 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight8.597 Kilogram
Net weight7.5 Kilogram
Volume102.24 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428675062
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm