Danfoss logo
145H0503-145H0512

Warranty & Service

145H0503

Distribution unit for VX-F, with 3 connections
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Warranty & Service

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Additional informationFlow meter
Application typeDistribution units
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionDistribution unit for VX-F, with 3 connections
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionVX-F SG Distribution unit 3 conn.
Number of connections3
Pressure nominal primary [bar]6 bar
Product groupDistribution units
Product lineSubsystems
Product TypeWarranty & Service
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply temperature construction [˚C]60 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight10.5 Kilogram
Net weight9 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428525350
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm