Warranty & Service
145H0380
DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 10 CONN.TWA, LINK
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Warranty & Service
145H0380
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Description | DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 10 CONN.TWA, LINK |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 10 CONN.TWA, LINK |
| Product group | Distribution units |
| Product line | Subsystems |
| Product Type | Warranty & Service |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 8.5 Kilogram |
| Net weight | 7.5 Kilogram |
| Volume | 0.072 Cubic meter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424654320 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |