Danfoss logo
145H0352-145H0362

Warranty & Service

145H0356

Distribution unit Type SG, 6 connections with flow meter
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Warranty & Service

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application typeDistribution units
Contains batteriesNo
DescriptionDistribution unit Type SG, 6 connections with flow meter
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 6 CONNECTIONS
Number of connections6
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Product groupDistribution units
Product lineSubsystems
Product TypeWarranty & Service
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply temperature construction [˚C]95 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight8.123 Kilogram
Net weight7.5 Kilogram
Volume102.555 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428525282
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm