Danfoss logo
145H0352-145H0362

Warranty & Service

145H0355

5 manifold loops, Right version

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application typeDistribution units
CE markYes
Connection direction primaryTop
Contains batteriesNo
ControlNo controller
Description5 manifold loops, Right version
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating manifold typeStainless steel with flow meter and manual air vent
HE connection size3/4"
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
HE connection typeG ext. thread
In scope of WEEENo
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 5 CONNECTIONS
Number of connections2
Number of floor heating manifold connections5
Pressure nominal primary [bar]6 bar
Product groupDistribution units
Product lineSubsystems
Product TypeWarranty & Service
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply temperature construction [˚C]60 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight7.75 Kilogram
Net weight7.5 Kilogram
Volume78.736 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428525275
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm