Danfoss logo
145H0352-145H0362

Warranty & Service

145H0354

4 manifold loops, Right version
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Warranty & Service

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application typeDistribution units
CE markYes
Connection direction primaryUp
Contains batteriesNo
ControlNo controller
Description4 manifold loops, Right version
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating manifold typeStainless steel with flow meter and manual air vent
HE connection size3/4"
HE connection typeG ext. thread
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
In scope of WEEENo
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 4 CONNECTIONS
Number of connections2
Number of floor heating manifold connections4
Pressure nominal primary [bar]6 bar
Product groupDistribution units
Product lineSubsystems
Product TypeWarranty & Service
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply temperature construction [˚C]60 °C
VersionRight

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight7.3 Kilogram
Net weight7.1 Kilogram
Volume101.7 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428525268
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm