Danfoss logo
CDM Manifold

Distribution units SGCI - CDM

145H0891

For CDM module, stainless steel manifold, 11 loops, ICON1 Master controller
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Distribution units SGCI - CDM

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Actuator24V
Adaptive learningYes
Application typeDistribution units
ApprovalCE
Automatic balancingYes
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction primaryTop
Contains batteriesNo
ControlICON1 Master controller
DescriptionFor CDM module, stainless steel manifold, 11 loops, ICON1 Master controller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating manifold typeStainless steel with flow meter and manual air vent
HE connection size3/4"
HE connection typeG ext. thread
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 11 CONN, TWA
Number of connections2
Number of floor heating manifold connections11
Power per output [W] [Max]3 W
Pressure nominal primary [bar]6 bar
Product groupDistribution units
Product lineSubsystems
Product TypeDistribution units SGCI - CDM
PWMYes
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply temperature construction [˚C]60 °C
Supply voltage [V]230V Hz 50
UL markNo
Valve excerciseYes
VersionRight

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight10 Kilogram
Net weight9 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424538224
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm