Distribution units SGCI - CDM
145H0883
For CDM module, stainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Distribution units SGCI - CDM
145H0883
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Actuator | 24V |
| Adaptive learning | Yes |
| Application type | Distribution units |
| Approval | CE |
| Automatic balancing | Yes |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction primary | Top |
| Contains batteries | No |
| Control | ICON1 Master controller |
| Description | For CDM module, stainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Floor heating manifold type | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| HE connection size | 3/4" |
| HE connection type | G ext. thread |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | DISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 3 CONN, TWA |
| Number of connections | 2 |
| Number of floor heating manifold connections | 3 |
| Power per output [W] [Max] | 3 W |
| Pressure nominal primary [bar] | 6 bar |
| Product group | Distribution units |
| Product line | Subsystems |
| Product Type | Distribution units SGCI - CDM |
| PWM | Yes |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply temperature construction [˚C] | 60 °C |
| Supply voltage [V] | 230V Hz 50 |
| UL mark | No |
| Valve excercise | Yes |
| Version | Right |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 5.7 Kilogram |
| Net weight | 4.7 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424453565 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |