Danfoss logo
CDM Module - DN20 AB-PM

CDM cooling, 10 bar, 60 °C

145B9504

CDM cooling module, DN25 AB-PM, DN20 RA-C, 24V TWA
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: CDM cooling

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Actuator24V
Application typeDistribution units
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionCDM cooling module, DN25 AB-PM, DN20 RA-C, 24V TWA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE connection size3/4"
HE connection typeG int. Thread
Heating controller nameFTC/RA-C
In scope of WEEENo
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionCDM Module - DN25 AB-PM + DN20 RA-C
MeteringPrepared for energy meter
Mixing circuit - controlThermostat
Package depth [mm]150 mm
Package height [mm]600 mm
Package width [mm]600 mm
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Product groupDistribution units
Product lineSubsystems
Product TypeCDM cooling
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply temperature construction [˚C]60 °C
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight6 Kilogram
Net weight5 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424653866