CDM cooling, 10 bar, 60 °C
145B9503
CDM cooling module, DN20 AB-PM, DN15 RA-C, 24V TWA
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: CDM cooling
145B9503
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Actuator | 24V |
| Application type | Distribution units |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Description | CDM cooling module, DN20 AB-PM, DN15 RA-C, 24V TWA |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HE connection size | 3/4" |
| HE connection type | G int. Thread |
| Heating controller name | FTC/RA-C |
| In scope of WEEE | No |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | CDM Module - DN20 AB-PM + DN15 RA-C |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Package depth [mm] | 150 mm |
| Package height [mm] | 600 mm |
| Package width [mm] | 600 mm |
| Pressure nominal primary [bar] | 10 bar |
| Product group | Distribution units |
| Product line | Subsystems |
| Product Type | CDM cooling |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply temperature construction [˚C] | 60 °C |
| UL mark | No |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 6 Kilogram |
| Net weight | 5 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424453527 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |