Danfoss logo
DSA0 MINI-DLO055-H1WPHH

Substations, DSA0 MINI, Connection direction primary: Right, Connection direction secondary: Top, 120 kW, Primary side domestic hot water connection

861L0858

Primary side domestic hot water connection

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application typeDirect heating
Capacity [KW]120.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction primaryRight
Connection direction secondaryTop
Contains batteriesNo
DescriptionPrimary side domestic hot water connection
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating control typeElectronic
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Heating controller nameECL 310
Manufacturer's nameDanfoss
Material DescriptionDSA0 MINI-DRO120-H1WPHH
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Product groupSubstations
Product lineHeavy Duty Stations
Product TypeDSA0 MINI
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight70 Kilogram
Net weight50 Kilogram
Volume606.934 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162738481
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm