Danfoss logo
144B3815 Termix VMTD-F-MIX-B-3 T24PZonev.R

Termix VMTD-F-MIX-B, Type 3, Heating controller name: RAVK, DHW controller name: AVTB

144B3815

Product Type: Termix VMTD-F-MIX-B, Type 3, 16 bar, 120 °C, RAVK, VMT, RAVK, AVTB
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Termix VMTD-F-MIX-B

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulation connection size3/4"
Circulation connection typeG int. Thread
Circulation pipe sizeØ18
Connection direction primaryBottom
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
Cover materialWhite-lacquered steel sheet, White-lacquered In wall.
Cover optionExtra
DCW static pressure [bar] [Min]1.0 bar
Depth with cover [mm]242 mm
Depth without cover [mm]150 mm
DescriptionTermix VMTD-F MIX-B-3 with zone valve, HEX/Pipe insulation
DG Indicator ProfileContains Gas
DH connection size3/4"
DH connection typeG int. Thread
DH pipe sizeØ18
DHW circulationWithout
DHW connection size3/4"
DHW connection typeG int. Thread
DHW Control typeThermostatic
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
DHW controller nameAVTB
DHW HEX typeT24-1 24 G3/4" P
DHW pipe sizeØ18
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE connection size3/4"
HE connection typeG int. Thread
HE pipe sizeØ18
Heating ActuatorRAVK
Heating control typeThermostatic + delta p controller
Heating Control valveVMT
Heating controller nameRAVK
Height with cover [mm]780 mm
Height without cover [mm]780 mm
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix VMTD-F-MIX-B-3 T24P/Zonev./Røriso
Pressure nominal primary [bar]16 bar
Product groupSmall Stations
Product lineLight Duty Stations
Product TypeTermix VMTD-F-MIX-B
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.54768f06-374e-49bb-88dc-219e04115f2d
SCIP dossier product nameTermix VMTD-F-MIX-B-3 T24P/Zonev./Røriso
Station size typeType 3
Supply temperature construction [˚C]120 °C
UL markNo
Width with cover [mm]540 mm
Width without cover [mm]530 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight23 Kilogram
Net weight22 Kilogram
Volume0.062 Cubic meter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5706560908095
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm