Termix VMTD-F-MIX-B, Type 2, Heating controller name: RAVK, DHW controller name: AVTB
144B3806
Product Type: Termix VMTD-F-MIX-B, Type 2, 16 bar, 120 °C, RAVK, VMT, RAVK, AVTB
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Termix VMTD-F-MIX-B
144B3806
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulation connection size | 3/4" |
| Circulation connection type | G int. Thread |
| Circulation pipe size | Ø18 |
| Connection direction primary | Bottom |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| Cover material | White-lacquered steel sheet, White-lacquered In wall. |
| Cover option | Extra |
| DCW static pressure [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Depth with cover [mm] | 242 mm |
| Depth without cover [mm] | 150 mm |
| Description | Termix VMTD-F MIX-B-2 with zone valve |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH connection size | 3/4" |
| DH connection type | G int. Thread |
| DH pipe size | Ø18 |
| DHW circulation | Without |
| DHW connection size | 3/4" |
| DHW connection type | G int. Thread |
| DHW Control type | Thermostatic |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.90 m³/h |
| DHW controller name | AVTB |
| DHW HEX type | T24-1 24 G3/4" P |
| DHW pipe size | Ø18 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HE connection size | 3/4" |
| HE connection type | G int. Thread |
| HE pipe size | Ø18 |
| Heating Actuator | RAVK |
| Heating control type | Thermostatic + delta p controller |
| Heating Control valve | VMT |
| Heating controller name | RAVK |
| Height with cover [mm] | 780 mm |
| Height without cover [mm] | 780 mm |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Termix VMTD-F-MIX-B-2 T24P/Zonev. |
| Pressure nominal primary [bar] | 16 bar |
| Product group | Small Stations |
| Product line | Light Duty Stations |
| Product Type | Termix VMTD-F-MIX-B |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 2ce85cde-b5d4-45d0-a798-c5a8ae646160 |
| SCIP dossier product name | Termix VMTD-F-MIX-B-2 T24P/Zonev. |
| Station size type | Type 2 |
| Supply temperature construction [˚C] | 120 °C |
| UL mark | No |
| Width with cover [mm] | 540 mm |
| Width without cover [mm] | 530 mm |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 23 Kilogram |
| Net weight | 22 Kilogram |
| Volume | 0.062 Cubic meter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560691959 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |