Danfoss logo
DFH-72-L-ASV-PV_267B1477_267B1478_267B1479

DFH pre-configured stations, Top and bottom, 35 kW

267B1477

DFH-72 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Direct heating with mixing loop and Instantaneous DHW

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Air ventYes
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Automatic balancing valveASV-PV
Check valveYes
Circulation pumpYes
Connection direction primaryTop and bottom
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
Cover materialEPP
DescriptionDFH-72 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH connection size3/4"
DH connection typeG int. Thread
DH pipe sizeØ18
DHW capacity [kW] [Max]35 kW
DHW controller nameTD-21
Electrical connection230V 50 Hz
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Heating control typeThermostatic
Heating controller nameTD-21
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX heating brazed/gasketed materialCopper
In scope of WEEENo
Material DescriptionDFH-72 35 Kw L ASV-PV
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlThermostat
PipingStainless steel
Pressure nominal primary [bar]16 bar
Pressure nominal secondary [bar]16 bar
Product groupFlat Stations
Product lineSubsystems
Product TypeDFH pre-configured stations
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Supply temperature construction [˚C]90 °C
Thermal conductivity [W/mK]0.036 W/m-K

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight10 Kilogram
Net weight8.5 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162684771
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm