DFH pre-configured stations, Top and bottom, 65 kW
267B1163
DFH-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HEX copper, right version
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Direct heating with mixing loop and Instantaneous DHW
267B1163
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Air vent | Yes |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Check valve | Yes |
| Circulation pump | Yes |
| Connection direction primary | Top and bottom |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| Contains batteries | No |
| Cover material | EPP |
| Description | DFH-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HEX copper, right version |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH connection size | 3/4" |
| DH connection type | G int. Thread |
| DH pipe size | Ø18 |
| DHW capacity [kW] [Max] | 65 kW |
| DHW controller name | TD-21 |
| Electrical connection | 230V 50 Hz |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Heating control type | Thermostatic |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Heating controller name | TD-21 |
| Heating system type | Floor heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX heating brazed/gasketed material | Copper |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | DFH-62 65 Kw R |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Piping | Stainless steel |
| Pressure nominal primary [bar] | 16 bar |
| Pressure nominal secondary [bar] | 16 bar |
| Product group | Flat Stations |
| Product line | Subsystems |
| Product Type | DFH pre-configured stations |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strainer | Primary |
| Supply temperature construction [˚C] | 90 °C |
| Thermal conductivity [W/mK] | 0.036 W/m-K |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 25 Kilogram |
| Net weight | 23.5 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424657727 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |