Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, Bottom, 53 kW, Brazed copper, Type 2

145B1703

EvoFlat MSS 2, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: EvoFlat MSS

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Additional informationDHWEPP Front insulation coverZone valve
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction primaryBottom
Contains batteriesNo
Cover materialWhite-lacquered In wall
Cover optionExtra
DCW static pressure [bar] [Min]2.0 bar
Depth with cover [mm]155 mm
Depth without cover [mm]150 mm
DescriptionEvoFlat MSS 2, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC
DG Indicator ProfileContains Liquids
DH connection size3/4"
DH connection typeG int. Thread
DH pipe sizeØ18
DHW capacity [kW] [Max]53 kW
DHW capacity [kW] [Min]45 kW
DHW circulationWithout
DHW connection typeG int. Thread
DHW Control typeFlow/thermostatic
DHW controller nameTPC-M
DHW HEX typeXB06H+-1 40
DHW pipe sizeØ18
Floor heating circuit - pump brandWilo
Floor heating circuit - pump typeWilo Yonos Para 15/6
HE connection size3/4"
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
HE connection typeG int. Thread
HE pipe sizeØ18
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating control typeThermostatic + Differential pressure
Heating system typeFloor heating
Height with cover [mm]600 mm
Height without cover [mm]590 mm
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX heating brazed/gasketed materialCopper
Insulation materialEPP
Manufacturer's nameDanfoss
Material DescriptionEvoFlat MSS 2 TPC-M (o/front) w/HTC
Mixing circuit - controlThermostat
Number of households [Max]2
Number of households [Min]1
Package depth [mm]600 mm
Package height [mm]160 mm
Package width [mm]800 mm
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Pressure nominal secondary [bar]10 bar
Product groupFlat Stations
Product lineSubsystems
Product TypeEvoFlat MSS
Station size typeType 2
Supply temperature construction [˚C]95 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight13.7 Kilogram
Net weight12.5 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424653361