EvoFlat MSS, Bottom, 45 kW, Brazed copper, Type 1
145B1700
EvoFlat MSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: EvoFlat MSS
145B1700
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Additional information | DHWEPP Front insulation coverZone valve |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction primary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| Cover material | White-lacquered In wall |
| Cover option | Extra |
| DCW static pressure [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Depth with cover [mm] | 155 mm |
| Depth without cover [mm] | 150 mm |
| Description | EvoFlat MSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| DH connection size | 3/4" |
| DH connection type | G int. Thread |
| DH pipe size | Ø18 |
| DHW capacity [kW] [Max] | 45 kW |
| DHW capacity [kW] [Min] | 37 kW |
| DHW circulation | Without |
| DHW connection type | G int. Thread |
| DHW Control type | Flow/thermostatic |
| DHW controller name | TPC-M |
| DHW HEX type | XB06H-1 26 |
| DHW pipe size | Ø18 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Floor heating circuit - pump brand | Wilo |
| Floor heating circuit - pump type | Wilo Yonos Para 15/6 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| HE connection size | 3/4" |
| HE connection type | G int. Thread |
| HE pipe size | Ø18 |
| Heat exchanger test pressure [bar] | 38 bar |
| Heating control type | Thermostatic + Differential pressure |
| Heating system type | Floor heating |
| Height with cover [mm] | 600 mm |
| Height without cover [mm] | 590 mm |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX heating brazed/gasketed material | Copper |
| Insulation material | EPP |
| Manufacturer's name | Danfoss |
| Material Description | EvoFlat MSS 1 TPC-M (o/front) w/HTC |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Number of households [Max] | 2 |
| Number of households [Min] | 1 |
| Package depth [mm] | 600 mm |
| Package height [mm] | 160 mm |
| Package width [mm] | 800 mm |
| Pressure nominal primary [bar] | 10 bar |
| Pressure nominal secondary [bar] | 10 bar |
| Product group | Flat Stations |
| Product line | Subsystems |
| Product Type | EvoFlat MSS |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Type 1 |
| Supply temperature construction [˚C] | 95 °C |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 12.9 Kilogram |
| Net weight | 11.7 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653354 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |