Danfoss logo
FSF

EvoFlat MSS, Bottom, Type 3

145B1116

EvoFlat MSS 3 with TWA 24V, ESMC

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
ApprovalCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction primaryBottom
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DescriptionEvoFlat MSS 3 with TWA 24V, ESMC
DG Indicator ProfileContains Liquids
DHW Control typeFlow/thermostatic
DHW controller nameTPC-M
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEvoFlat MSS 3 with TWA 24V, ESMC
Mixing circuit - controlThermostat
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Pressure nominal secondary [bar]10 bar
Product groupFlat Stations
Product lineSubsystems
Product TypeEvoFlat MSS
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 3
Supply temperature construction [˚C]95 °C
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight15 Kilogram
Net weight14 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424653248