Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, Bottom, 55 kW, Brazed copper, Type 2

145B1014

EvoFlat MSS 2, w/o bypass, incl. EPP front
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: EvoFlat MSS

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction primaryBottom
Contains batteriesNo
Cover materialWhite-lacquered In wall
Cover optionExtra
DCW static pressure [bar] [Min]2.0 bar
Depth with cover [mm]153 mm
Depth without cover [mm]150 mm
DescriptionEvoFlat MSS 2, w/o bypass, incl. EPP front
DG Indicator ProfileContains Liquids
DH connection size3/4"
DH connection typeG int. Thread
DH pipe sizeØ18
DHW capacity [kW] [Max]55 kW
DHW capacity [kW] [Min]37 kW
DHW circulationWithout
DHW connection size3/4"
DHW connection typeG int. Thread
DHW Control typeFlow/thermostatic
DHW controller nameTPC-M
DHW pipe sizeØ18
Differential pressure controllerIntegrated
Floor heating circuit - pump brandWilo
Floor heating circuit - pump typeWilo Yonos Para 15/6
HE connection size3/4"
HE connection typeG int. Thread
HE pipe sizeØ18
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
Heating control typeThermostatic + delta p controller
Heating controller nameFTC
Heating pump brandWilo
Heating pump typeYonos Para 15/6
Height with cover [mm]590 mm
Height without cover [mm]590 mm
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX heating alloyAISI 316
HEX heating brazed/gasketed materialCopper
Insulation materialEPP cover
Material DescriptionEvoFlat MSS 2 TPC-M (w/front) o/bypass
Mixing circuit - controlThermostat
Number of households [Max]2
Number of households [Min]1
Package depth [mm]600 mm
Package height [mm]160 mm
Package width [mm]800 mm
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Pressure nominal secondary [bar]10 bar
Product groupFlat Stations
Product lineSubsystems
Product TypeEvoFlat MSS
RemarksInsulated Flatstations
Station size typeType 2
Supply temperature construction [˚C]95 °C
Supply voltage [V] AC230 V
Width with cover [mm]545 mm
Width without cover [mm]545 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight15 Kilogram
Net weight14 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424653149