EvoFlat MSS, Bottom, 55 kW, Brazed copper, Type 2
145B1004
EvoFlat MSS 2, w/o bypass
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: EvoFlat MSS
145B1004
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction primary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| Cover material | White-lacquered In wall |
| Cover option | Extra |
| DCW static pressure [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Depth with cover [mm] | 153 mm |
| Depth without cover [mm] | 150 mm |
| Description | EvoFlat MSS 2, w/o bypass |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| DH connection size | 3/4" |
| DH connection type | G int. Thread |
| DH pipe size | Ø18 |
| DHW capacity [kW] [Max] | 55 kW |
| DHW capacity [kW] [Min] | 37 kW |
| DHW circulation | Without |
| DHW connection size | 3/4" |
| DHW connection type | G int. Thread |
| DHW Control type | Flow/thermostatic |
| DHW controller name | TPC-M |
| DHW pipe size | Ø18 |
| Differential pressure controller | Integrated |
| Floor heating circuit - pump brand | Wilo |
| Floor heating circuit - pump type | Wilo Yonos Para 15/6 |
| HE connection size | 3/4" |
| HE connection type | G int. Thread |
| HE pipe size | Ø18 |
| Heat exchanger test pressure [bar] | 38 bar |
| Heating capacity [kW] [Max] | 15 kW |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Heating capacity [kW] [Min] | 10 kW |
| Heating control type | Thermostatic + delta p controller |
| Heating controller name | FTC |
| Heating pump brand | Wilo |
| Heating pump type | Yonos Para 15/6 |
| Height with cover [mm] | 590 mm |
| Height without cover [mm] | 590 mm |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX heating alloy | AISI 316 |
| HEX heating brazed/gasketed material | Copper |
| Insulation material | EPP cover |
| Material Description | EvoFlat MSS 2 TPC-M o/bypass |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Number of households [Max] | 2 |
| Number of households [Min] | 1 |
| Package depth [mm] | 600 mm |
| Package height [mm] | 160 mm |
| Package width [mm] | 800 mm |
| Pressure nominal primary [bar] | 10 bar |
| Pressure nominal secondary [bar] | 10 bar |
| Product group | Flat Stations |
| Product line | Subsystems |
| Product Type | EvoFlat MSS |
| Remarks | Insulated Flatstations |
| Station size type | Type 2 |
| Supply temperature construction [˚C] | 95 °C |
| Supply voltage [V] AC | 230 V |
| Width with cover [mm] | 545 mm |
| Width without cover [mm] | 545 mm |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 12.63 Kilogram |
| Net weight | 11.43 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653125 |